LENO MSV-D, DN 32, Notranji navoj ISO 228/2
003Z7004
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32
003Z7004
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 3 KPa |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Material Description | MSV-D DN32 |
| Material ohišja ventila | CW 617N |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Opis | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32 |
| Priključki | G 1 ¼" |
| Product line | 28 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 32 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | LENO MSV-D |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 228/2 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.56 Kilogram |
| Neto masa | 1.56 Kilogram |
| Volume | 2.213 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |