Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Notranji navoj

003Z9993

Vrsta izdelka: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Notranji navoj, Ročno uravnoteženje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Material ohišja ventilaEcobrass
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.50 bar
OpisMSV-BD PURE DN25 G1"
PriključkiG 1"
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]9.50 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-BD PURE
Vrsta pretokaN/A
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.072 Kilogram
Neto masa0.985 Kilogram
Volume1.37 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk