Danfoss logo
Ročni ventili za hidr. uravnoteženje LENO™ MSV-BD-product-category

Ročni ventili za hidr. uravnoteženje LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD je serija ročnih ventilov za hidravlično uravnoteženje v sistemih za ogrevanje in hlajenje.

Priporočamo, da ventile LENO™ MSV-BD uporabljate v sistemih s konstantnim pretokom. Ventil lahko vgradite v dovodni ali povratni vod.

Ventili MSV-BD PURE so na voljo v območju DN15LF - 25. Edina razlika med ventili MSV-BD in MSV-BD PURE je medenina, iz katere je izdelan ventil.

Features and benefits

  • Zaporni gumb je mogoče sneti, kar olajša montažo.
  • Za 360° vrtljiv merilni sklop za udobno merjenje in izpust.
  • Numerična nastavitvena skala, vidna z več strani.
  • Enostavna blokada prednastavitve.
  • Vgrajena merilna nastavka za iglo Ø 3 mm.
  • Izpustni priključek z ločenim praznjenjem na vstopni in izstopni strani ventila.
  • Za odpiranje in zapiranje z večjo silo uporabite inbus ključ.
  • Barvni indikator stanja ventila (odprt-zaprt).