LENO MSV-BD, DN 20, Zunanjithread ISO 228/1
003Z4102
MSV-BD DN 20, zunanji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
003Z4102
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčni tlak [kPa] [Maks] | 3 KPa |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Material Description | MSV-BD DN20 G1" ext. for fitting |
| Material ohišja ventila | DZR medenina |
| Merilni priključki | Z merilnimi priključki |
| Nastavitvena skala | Da |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 2.50 bar |
| Opis | MSV-BD DN 20, zunanji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje |
| Priključki | G 1 A |
| Product line | 28 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 20 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | LENO MSV-BD |
| Vrste priključkov | Zunanjithread ISO 228/1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.906 Kilogram |
| Neto masa | 0.833 Kilogram |
| Volume | 1.402 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |