LENO MSV-S, DN 40, Notranji navoj
003Z4015
MSV-S DN 40, notranji navoj, partnerski ventil
003Z4015
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje izpusta | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MSV-S DN15-DN50 |
| Material Description | MSV-S DN40 G11/2'' int. |
| Material ohišja ventila | DZR medenina |
| Merilni priključki | Brez merilnih priključkov |
| Nastavitvena skala | Ne |
| Opis | MSV-S DN 40, notranji navoj, partnerski ventil |
| Priključki | Rp 1½ |
| Product line | 28 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Ročno uravnoteženje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja | PN 20 |
| Velikost ventila | DN 40 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | LENO MSV-S |
| Vrste priključkov | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.382 Kilogram |
| Neto masa | 1.185 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |