Danfoss logo
LENO™ MSV-S-product-category

LENO™ MSV-S

LENO™ MSV-S je partnerski ventil za vse ročne balansirne ventile v družini ventilov LENO. LENO™ MSV-S je mogoče uporabljati tudi kot zelo kakovosten krogelni ventil.
LENO™ MSV-S je zaporni ventil z visoko izpustno zmogljivostjo.
LENO™ MSV-S je mogoče vgraditi v ogrevalne/hladilne sisteme in v hišne sisteme za toplo vodo kot zaporni ventil z izpustom.
Priporočamo, da ventile LENOTM MSV-S uporabljate skupaj z balansirnimi ventili iz družine LENO.
Ventili DN 15 in 20 so na voljo z notranjim ali zunanjim navojem. Ostale dimenzije so opremljene z notranjim navojem.
Serija LENO™ MSV-S je nova generacija partnerskih/krogelnih ventilov za ogrevalne ter hladilne sisteme in hišne sisteme za toplo vodo.

Features and benefits

  • Snemljiv ročaj za enostavno vgradnjo.
  • Ročaj je mogoče obračati v levo ali desno stran pri zapiranju krogelnega ventila.
  • Vijak ostane v ročaju tudi tedaj, ko je demontiran.
  • Izpust z visoko kv vrednostjo.
  • 6 mm inbus ključ za izpust ventila.
  • Merjenje tlaka.
  • Pokrovi za zaščito ¾”navoja izpusta.
  • Prostor za izolacijo med telesom ventila in ročajem.
  • Zamenljivi pokrovi (različne barve) za enostavno identifikacijo priključkov dovod/povratni vod, hišna vroča/hladna voda in kroženje.
  • Pokrov za zaščito vijaka v ročaju pred nečistočami.