Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 32, Notranji navoj

003Z4014

MSV-S DN 32, notranji navoj, partnerski ventil

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-S DN15-DN50
Material DescriptionMSV-S DN32 G11/4'' int.
Material ohišja ventilaDZR medenina
Merilni priključkiBrez merilnih priključkov
Nastavitvena skalaNe
OpisMSV-S DN 32, notranji navoj, partnerski ventil
PriključkiRp 1¼
Product line28
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]18.00 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-S
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.272 Kilogram
Neto masa1.202 Kilogram
Volume3.357 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420092034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm