ASV-PV 4 gen
Ventili ASV so avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje. V kombinaciji s termostatskimi radiatorskimi ventili s funkcijo prednastavitve podjetja Danfoss so del dvocevne rešitve podjetja Danfoss in so najprimernejša rešitev za doseganje optimalnega hidravličnega uravnoteženja v stanovanjskih dvocevnih ogrevalnih sistemih.
Eden od največjih izzivov v ogrevalnih sistemih je pomanjkanje dobrega hidravličnega uravnoteženja zaradi diferenčnega tlaka, ki se v ogrevalnem sistemu stalno in nepredvidljivo spreminja. Stanovalci se zaradi tega pritožujejo glede nizke stopnje udobja v notranjih prostorih, hrupa in visokih zneskov na položnicah za energijo.
Kot odgovor na te pritožbe so pogosto vgrajene večje črpalke, ki izboljšajo cirkulacijo vode, zlasti za prostore z nezadostnim ogrevanjem. To žal še bolj vpliva na tlačne razlike in porabo energije v sistemu. Poleg tlačnih razlik se poveča tudi hrup iz sistema, zlasti iz radiatorskih ventilov.
Avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje ASV ves čas zagotavljajo optimalno tlačno razliko za regulacijske ventile in pravilen pretok v posameznih dvižnih ceveh. To je razlog, da standard DIN 18380 zahteva regulacijo diferenčnega tlaka pri delnih obremenitvah. Ventil ASV v instalaciji samodejno ustvari optimalno hidravlično uravnoteženje ne glede na polno ali delno obremenitev. To uravnoteženje ni nikoli porušeno.
Ventile ASV lahko uporabite tudi v aplikacijah hlajenja s spremenljivim pretokom (ventilatorski konvektor, hladilne grede itd.), da vzpostavite samodejno hidravlično uravnoteženje (podrobnosti najdete na splošnem tehničnem listu ventilov ASV).
Features and benefits
- Manj pritožb
- Izboljšano udobje v prostorih
- Nižji zneski na položnicah za energijo
- Enostavnost
- Preprosta uporaba