ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Ventili ASV so avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje. V kombinaciji s termostatskimi radiatorskimi ventili s funkcijo prednastavitve podjetja Danfoss so del dvocevne rešitve podjetja Danfoss in so najprimernejša rešitev za doseganje optimalnega hidravličnega uravnoteženja v stanovanjskih dvocevnih ogrevalnih sistemih.
Eden od največjih izzivov v ogrevalnih sistemih je pomanjkanje dobrega hidravličnega uravnoteženja zaradi diferenčnega tlaka, ki se v ogrevalnem sistemu stalno in nepredvidljivo spreminja. Stanovalci se zaradi tega pritožujejo glede nizke stopnje udobja v notranjih prostorih, hrupa in visokih zneskov na položnicah za energijo.
Kot odgovor na te pritožbe so pogosto vgrajene večje črpalke, ki izboljšajo cirkulacijo vode, zlasti za prostore z nezadostnim ogrevanjem. To žal še bolj vpliva na tlačne razlike in porabo energije v sistemu. Poleg tlačnih razlik se poveča tudi hrup iz sistema, zlasti iz radiatorskih ventilov.
Avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje ASV ves čas zagotavljajo optimalno tlačno razliko za regulacijske ventile in pravilen pretok v posameznih dvižnih ceveh. To je razlog, da standard DIN 18380 zahteva regulacijo diferenčnega tlaka pri delnih obremenitvah. Ventil ASV v instalaciji samodejno ustvari optimalno hidravlično uravnoteženje ne glede na polno ali delno obremenitev. To uravnoteženje ni nikoli porušeno.
Ventile ASV lahko uporabite tudi v aplikacijah hlajenja s spremenljivim pretokom (ventilatorski konvektor, hladilne grede itd.), da vzpostavite samodejno hidravlično uravnoteženje (podrobnosti najdete na splošnem tehničnem listu ventilov ASV).
ASV-PV DN 50-100 (3 gen)
ASV balancing valves are used for dynamic hydronic balance in heating and cooling systems. One of the major challenges in heating and cooling systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the system. This often results in complaints about poor indoor comfort, noise and high energy bills. ASV automatic balancing valves ensure an optimal pressure differential for control valves as well as the correct flow within the individual risers at all times. The ASV automatically creates an optimal hydronic balance within the installation, whether under full or partial load. This balance is never disrupted.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).