RMT
Sobni termostati RMT so primerni za krmiljenje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih sistemov.
Ponudba vključuje modele za uporabo v 24V sistemih – tipa RMT 24 in RMT 24T, ter modele za uporabo v 220/240V sistemih – tipa RMT 230 in RMT 230T.
Na voljo so tudi različice z vgrajenim termometrom in funkcijo nočnega znižanja temperature. Za tehnične specifikacije in kode za naročanje glejte spodnje tabele.
Features and benefits
- Nadzoruje sisteme ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije
- Na voljo za sisteme 24 V in 220/240 V
- Vgrajen termometer in funkcija nočnega znižanja temperature (opcijsko)