Danfoss logo
RMT-product-category

RMT

Sobni termostati RMT so primerni za krmiljenje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih sistemov.

Ponudba vključuje modele za uporabo v 24V sistemih – tipa RMT 24 in RMT 24T, ter modele za uporabo v 220/240V sistemih – tipa RMT 230 in RMT 230T.

Na voljo so tudi različice z vgrajenim termometrom in funkcijo nočnega znižanja temperature. Za tehnične specifikacije in kode za naročanje glejte spodnje tabele.

Features and benefits

  • Nadzoruje sisteme ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije
  • Na voljo za sisteme 24 V in 220/240 V
  • Vgrajen termometer in funkcija nočnega znižanja temperature (opcijsko)