Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Grelne preproge, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

83901933

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 9.2
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Preproge za električno talno ogrevanje

Priporočena zamenjava: 140F1474

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.0 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]6.0 m
Dolžina preproge [m]9.20 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]730 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V
Moč ogrevanja [W]1040 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>300 N
Območje pokritosti [m²]6.90 m²
OpisDTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m
Opis izdelkaDTCE 150T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]160 mm
Širina preproge [m]0.8 m
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]70 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]50.9000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]160 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDTCE 150T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.51 Kilogram
Neto masa5.455 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume18.688 Liter
EAN/UPC5703466158326