Grelne preproge, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
140F1474
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 9.8
140F1474
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Debelina [mm] | 7.9 mm |
| Deformacijska moč [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 6.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 9.80 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 20 |
| Izolacija prevodnika | XLPE |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Moč ogrevanja [W] | 1120 W |
| Moč preproge [W/m²] | 150 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 400 N |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje pokritosti [m²] | 7.40 m² |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
| Premer kabla [mm] | 6.9 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 0.8 m |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Soglasje | CE |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 47.2000 Ohm |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | DEVIflex 150T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6 Kilogram |
| Neto masa | 5.885 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 43.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253083 |