Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Hollow

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD Nozzle (1)
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
OblikaRound
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.42 GAL 80° HR CEN
označevanje vzorca pršenjaHR
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaHR
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]1.56 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.42 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.035 Kilogram
Neto masa0.025 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm