Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

SNV-ST

148B3874

Vrsta odvodnega priključka: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSNV accessories
Dolžina dovoda [mm]100 mm
Dolžina dovoda [palcev]4 in
Enak izdelek148B3876
Ime izdelkaGauge valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju6 kos
Maks. delovni tlak [bar]140.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]2030 psig
MaterialSteel
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06
Material priključkovSteel
Možnost servisiranjaSNV spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanjiExternal
Opis izdelkaStop needle valve
OpremaCap
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaExtended branch
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Skupina tekočine1
SmerAngleway
Smer pretokaBi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACTÜVUA
Standard priključkaEN 10220ISO 228-1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]76 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/2 A
Vrsta dovodnega priključkaButt weld
Vrsta izdelkaSNV-ST
Vrsta odvodnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.793 Kilogram
Neto masa0.625 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.315 Liter
EAN/UPC5715162974353