Danfoss logo
TR6 Valve

TR 6, R454B

067L5980

Temperaturni razpon [°C]: -10 - 15, Velikost šobe: 7, Zmogljivost šobe [kW]: 28.1, Zmogljivost šobe [TR]: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 Aeroquip female 5/8 in conne1 Chatleff female 3/4 in conne1 Flare 3/8 in connectorBulb strapInstallation instructionInsulation tape
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DodatkiTXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in]31.5 in
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Hladilna tekočinaR454B
Ime datoteke UL odobritveSA7200
Ime izdelkaThermostatic expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Izravnava Dolžina kapilarne cevke [palcev]24.3 in
Količina v pakiranju12 kos
Konstrukcija vratBalance port
Kontrolni ventilYes
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Maks. temperatura elementa [°C]115 °C
Maks. temperatura elementa [°F]239 °F
MaterialMedenina
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12
Material priključkovBaker
MOP Točka[psig]LAH
NastavljivoYes
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica dovodne armature067U0087
Različica odtočne armature067U0087
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasjec UL us
Št. dokumenta SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statičnopregretje (SS) [°C]3.01 °C
Statičnopregretje (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]60 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]15 °F
Uravnotežen vhod [Da/Ne]Yes
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost izravnave [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Velikost šobe7
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaTR 6
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta priključka za izravnavoCap. tube, flare
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost šobe [kW]28.10 kW
Zmogljivost šobe [TR]8.00 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.387 Kilogram
Neto masa0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424685294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm