KDC 100 A 0.5
148G3827
LRA HST staro [A]: 100, Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h]: 203, Maks. delovni tlak [bar]: 40
148G3827
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [psi] | 7.500 psi |
| Diferenčni tlak [bar] | 0.500 bar |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Ime izdelka | Pressure control valve |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 100 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Multifunction compressor valve |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Angleway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUA |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 302 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Velikost dovodnega priključka [mm] | 100.00 mm |
| Velikost priključka [in] | 4 in |
| Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min] | 235.00 gal/min |
| Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h] | 203 m³/h |
| Vrsta izdelka | KDC 100 A 0.5 |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 19.158 Kilogram |
| Neto masa | 17.045 Kilogram |
| Volume | 6.178 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |