Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CX, Število plošč: 46

111B5280

Maks. delovni tlak [bar]: 48

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaCondenser
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaMicro Plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]48.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-46
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteH62L-CX
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1QB6.2
Razpon velikosti priklj. Q2QB6.2
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2D
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACKRAIAPEDRoHSUA
Št. modela62
Število plošč46
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1R1''1/4
Velikost priključka H2R1''1/4
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaMPHE H62L-CX
Vrsta priklj. Q1Adapter
Vrsta priklj. Q2Adapter
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeX

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.42 Kilogram
Neto masa9.27 Kilogram
Volume26.063 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424633394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm