Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-HJM050D20E

115F0862

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT50-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Enak izdelek115F0037
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR22
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM050D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.52 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
OpisOP-HJM050D20E
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
rekuperacija toplote415 V
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HJM050D20E
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ D20
Vrsta kondenzatorjaJ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa104 Kilogram
Neto masa91 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm