Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1155

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 11.6, Izklop gretja [°C]: 0.8, Začetek hlajenja [°C]: 4.8, Konec hlajenja [°C]: -8.3, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]0.8 °C
Količina v pakiranju96 kos
Konec hlajenja [°C]-8.3 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]11.6 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]4.8 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.09 Kilogram
Neto masa0.085 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037161