Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1087

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -5.1, Izklop gretja [°C]: -8.4, Začetek hlajenja [°C]: -18.6, Konec hlajenja [°C]: -23.1, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1220

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1220 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-8.4 °C
Izklopna sredini [°C]-15.3 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-23.1 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]-5.1 °C
Vklopna sredini [°C]-11.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-18.6 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.085 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550