Danfoss logo
Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkcia: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkcia: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: CE, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector

Odporúčaná výmena: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorW
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]1.850 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.600 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov programu súčastíEV220W
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]50 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]300 ms
Odporúčania pre médiáWater & Brine
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ciest2/2
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220W- solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] DC6.5 W
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]414 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-8 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.200 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]2.900 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyAZ
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV220W
Typové označenieEV220W 10
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]10.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.866 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.582 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm