Danfoss logo
042N1278

Náhradný diel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Konektor kábla

042N1278

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Typové označenie: Konektor kábla, Konektor kábla

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaČierny
Forma elektrického pripojeniaFormulár A
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kontakty2 + PE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Materiál bloku svorkovnicePA66 + 25%GF
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Materiál držiaka káblaPA66 + 25% GF
Materiál tesneniaNBR
Max odpor kontaktu [mOhm]15 mOhm
Max. prevádzkový prúd [A]16.00 A
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] AC250 V
Napájacie napätie [V] DC250.00 V
Názov výrobkuKonektor kábla
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt018F Coil Type B018Z Cievka typu B042N Coil Type B
Priemer kábla [in] [Min]0.24 in
Priemer kábla [mm] [Max]8.0 mm
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Priemer kábla [palce] [Max]0.32 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenieDIN EN 175301-803A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ telesaNepriehľadný
Typ tesneniaPlochý
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieKonektor kábla
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť vodiča, max. [mm2]1.5 mm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.03 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.03 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564