tlakový spínač, KP36
060-601391
null: 2 - 14, Rozdiel [bar]: 0.7 - 4, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: R, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 17
060-601391
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Gumená káblová priechodka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP1 PRESSOSTAT |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 245 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 319.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024MH27572 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 14.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 203.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 29.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPI |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 7-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Typ tlakového pripojenia | R |
| Typ výrobku | KP36 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6-14 mm |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.312 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.296 Kilogram |
| Objem | 0.46 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428315043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |