Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

tlakový spínač, KP35

060-538666

null: -0.2 - 7.5, Rozdiel [bar]: 0.7 - 4, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP55, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP55
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP35 Pressure Switch M/30
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]319.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar] [Max]4.00 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.70 bar
Rozdiel [psi] [Max]58.00 psi
Rozdiel [psi] [Min]10.00 psi
Rozsah regulácie6 inHg - 108 psig
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]7.50 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuKP35
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.48 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.453 Kilogram
Objem1.219 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423206339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm