Danfoss logo
Pressure Switches, KP34, KP36, KP37

tlakový spínač, KP36

060-216066

null: 1 - 10.5, Rozdiel [bar]: 0.7, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Chladivá schválené podľa ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP 36 PRESSOSTAT
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]245 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe22.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]319.0 psig
Menovité hodnoty kontaktu120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fázaodoláva 8 A, jednofázový240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Množstvo po formátoch balenia36 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]0.70 bar
Rozdiel [psi]10.00 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]10.50 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]1.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]150.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]14.50 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPI
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuKP36
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.364 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.331 Kilogram
Objem0.57 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428365352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm