Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0138

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]6.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
Farba vonkajšieho plášťaŽltá
Hrúbka [mm]3.50 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVeria QM 100 300W 230V 3m�, 2C GLO
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Napájacie napätie [V] AC230 V
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]3.00 m²
Počet studených vedení1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVeria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]120 °C
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Šírka podložky [m]0.5 m
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda IP prvkuIPX7
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuVeria QM 100
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Vykurovací výkon [W]300 W
Záruka [rok]12

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.99 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.97 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.739 Liter
EAN/UPC5703466206706