Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600

181H1794

Length [mm]: 600
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B
ModelS110-IS06-600
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom29.9 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu29.9 Kilogram