Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300

181H1288

Length [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1300 DP MW
ModelS62-IS06-1300
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom31.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu31.2 Kilogram