Funkčný modul, SVA-140B 50-65, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Uzáver
148B6927
Max. Pracovný tlak [bar]: 140
148B6927
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hrdlo | Standard |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | SVA-140B |
| Názov výrobku | Funkčný modul |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USACECRN |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ výrobku | SVA-140B 50-65 |
| Typové označenie | Vrchný úplný |
| Zahrnuté súčasti | 1 tesnenie |
| Zariadenie | Uzáver |
| Značka | SVL Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.8 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4 Kilogram |
| Objem | 13.385 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |