Záruka a servis
145H4882
HT pipe set for High Flow/Low Temp
145H4882
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| Obsah batérie | No |
| Popis | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| Product line | 67 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| TYP | Accessories |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.1 Kilogram |
| Objem | 5.237 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |