Vykurovacie rohože, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
140F1474
Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 9.8
140F1474
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Deformačná pevnosť [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka podložky [m] | 9.80 m |
| Dĺžka studeného vedenia [m] | 6.0 m |
| Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
| Hrúbka [mm] | 7.9 mm |
| Izolácia vodiča | XLPE |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
| Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Nastavené príslušenstvo | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Obsah batérie | No |
| Odpor kábla [Ohm] | 47.2000 Ohm |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pevnosť v ťahu [N] | 400 N |
| Plocha pokrytia [m²] | 7.40 m² |
| Počet studených vedení | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating |
| Priemer kábla [mm] | 6.9 mm |
| Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| Šírka podložky [m] | 0.8 m |
| Studené vedenie | Áno |
| Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ kábla | Dvojitý vodič |
| Typ studeného vedenia | DTCL |
| Typ výrobku | DEVIflex 150T |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
| Vonkajší plášť | PVC |
| Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
| Vykurovací výkon [W] | 1120 W |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [rok] | 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.885 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 43.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253083 |