DEVIcell 5m² 10 ks
140F1130
Application: Floor heating
140F1130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 1.00 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Hĺbka obalu [mm] | 1175 mm |
| Hrúbka [mm] | 13.00 mm |
| KÓD UNSPSC | 40101830 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Devicell Dry 5, 5,0m² |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | DEVIcell 5m² 10 ks |
| Použité pre produkt | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Ostatné výrobky pre vykurovanie |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 500.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 520 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | DEVIcell™ |
| Výška obalu [mm] | 140 mm |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 12.12 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 12 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 85.54 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228074 |