Scroll compressor, DSH184A4ALC
120H1223
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Odporúčaná výmena: 120H1562
120H1223
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 555.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivá | R410AR452BR454B |
| Číslo nákresu | 8560234 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Ekonomizér | No |
| Family | DSH |
| Farba | Blue |
| Fáza | 3 |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| IDV | Yes |
| Konfiguračný kód | Single |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LRA | 197 A |
| Material Description | DSH184-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 36 A |
| MCC | 38.6 A |
| Množstvo balenia | 8 |
| Model number | DSH184A4ALC |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážny uťahovací moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Náhradný kód | 120H1562 |
| Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Nízky bočný objem | 13.9 L |
| Nízky bočný TS Max | 55.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Internal overload protector |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Osvedčenie | CEULUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Plnenie oleja [l] | 3.60 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH184-4 (Old) |
| Port merača NT | Schrader |
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Prepravná montáž | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prepravné pokyny | Installation instructions |
| Prepravný olej | Initial oil charge |
| Priemer [mm] | 243 mm |
| Pripojenia napájania | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 160SZ |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 27.6 A |
| Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Skúšobný NT [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Skúšobný VT [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Štandardná montáž | ODF |
| Suction connection material | - |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Technológia | Scroll |
| Trieda ochrany IP | IP54 (with cable gland) |
| Typ oleja | POE |
| Typ prípoja | Brazed |
| Typ výrobku | DSH184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 7/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 7/8 in |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
| Výška pripojenia sania [mm] | 300 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 525 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vysoký bočný objem | 0.7 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 170.30 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 76.12 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 71.5 Kilogram |
| Objem | 0.097 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428667487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |