Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scroll compressor, DSH184A4ALD

120H1562

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]555.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8560234
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
Frekvencia [Hz]50/60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LRA197 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]36 A
MCC38.6 A
Množstvo balenia8
Model numberDSH184A4ALD
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]15.00 N-m
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]10.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]414 V
Nízky bočný objem13.9 L
Nízky bočný TS Max55.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraInternal overload protector
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.83 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]3.60 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH184-4
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
RLA27.6 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dokumentácia názov výrobkuCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]33.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]48.7 bar
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
Typ výrobkuDSH184
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
Výška pripojenia sania [mm]300 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]525 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]457 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]506 V
Vysoký bočný objem0.7 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]170.30 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom76.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu73.62 Kilogram
Objem0.1 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424067502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm