Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3630

10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor24V
Application typeUnoFloor
Automatické vyváženieÁno
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia adaptívneho učeniaÁno
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionUnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Popis10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Produktová skupinaUnoFloors
PWMÁno
ReguláciaICON1 Master controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Skúšobný chod ventiluÁno
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuWarranty & Service
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight
Výkon na výstup [W] [max.]3 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom30 Kilogram
Hmotnosť bez obalu26 Kilogram
Objem119.091 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424054823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm