Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionECA 61
Max. dĺžka kábla zbernice [m]50 m
Montážna verziaMontáž na stenu
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisECA 61, panel pre diaľk. ovl.
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - elektronické regulátory
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandard schvaľovaniaEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Stupeň krytiaIP20
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]70 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-40 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-40 °C
Typ výrobkuECA 61

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.246 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Objem0.954 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm