Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV), EKC 202B

084B8691

Funkcia: 3 výstupy, 2 teplotné snímače, digitálny vstup, Napájacie napätie [V] AC: 230, Typ komunikácie: Voliteľný typ komunikácie MODBUS; Voliteľná komunikácia LON,, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 30

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informáciebez pripojovacích konektorov
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkcia3 výstupy, 2 teplotné snímače, digitálny vstup
Identický produkt084B8522
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Max. počet kompresorov1 pc
Max. počet odparovačov1 pc
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuRegulácia chladiaceho zariadenia (TXV)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaRegulácia chladenia
OsvedčenieC-TICKCEEACIntertek Semco
Označenie CEYes
Príkon [VA]2.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Špec. továrenské nastavenieÁNO
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tepl. podpora snímačaNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieVoliteľná komunikácia LON,Voliteľný typ komunikácie MODBUS
Typ regulátoraChladenie Regulátor (Teplota)
Typ výrobkuEKC 202B
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.214 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.195 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540