Danfoss logo
AK-CC 460

Regulátor s puzdrom/regulátor priestoru (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkcia: Štandardné, Napájacie napätie [V] AC: 230, Typ komunikácie: Voliteľný typ komunikácie MODBUS; MODBUS; Voliteľný typ komunikácie DANBUSS; Voliteľná komunikácia LON, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 084B4058

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové výstupy (AO) [ks]1 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]2 pc
Displej – možnosťEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaŠtandardné
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Max. počet kompresorov2 pc
Max. počet odparovačov1 pc
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuRegulátor s puzdrom/regulátor priestoru (EEV)
Oblasť použitiaRegulácia teploty
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Počet vstupov snímača5 pc
Príkon [VA]5.0 VA
Pripoj. snímačaSkrutková svorka
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieVoliteľný typ komunikácie DANBUSSVoliteľná komunikácia LONVoliteľný typ komunikácie MODBUSMODBUS
Typ regulátoraČiastočne zásuvný regulátor (tepl.)
Typ výrobkuAK-CC 460
V rozsahu WEEEYes
Výstupné napätie [V] AC230 V
ZariadenieSkrutkové svorky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.661 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.53 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360