Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Brána, AKA 242

084B2264

Typ regulátora: Servisná brána, Ďalšie informácie: 9-12VA.C./D.C.

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácie9-12VA.C./D.C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaVykonávanie servisu
Jazyk výrobkuAngličtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAKA 242, SERVICEGATEWAY
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Napájacie napätie [V] AC12 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC12 V
Názov výrobkuBrána
Oblasť použitiaDátová komunikácia
Príkon [W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Typ komunikácieDANBUSS
Typ regulátoraServisná brána
Typ výrobkuAKA 242

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.347 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489