Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Ovládacie zariadenie systému, AK-SM 850A

080Z4022

Oblasť použitia: Licencia chladenia, Typ komunikácie: ETHER

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácies displejom a klávesnicou
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]2 pc
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaZber dát, monitorovacia jednotka
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuČínsky
Klasifikácia IP krytiaIP20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuOvládacie zariadenie systému
Oblasť použitiaLicencia chladenia
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USA
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRiešenia pre dohľad
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-SM 8xxA Controller
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ komunikácieETHER
Typ regulátoraData Collection, Monitor.unit
Typ výrobkuAK-SM 850A

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem11.246 Liter
EAN/UPC5715162507919