Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Regulátor chladiarne, AK-RC113

080Z3227

Funkcia: Správa chladných miestností, Napájacie napätie [V] AC: 400, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácieRozsah prúdu 5 kW/14 - 20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaSpráva chladných miestností
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase
Max. počet kompresorov1 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC400 V
Názov výrobkuRegulátor chladiarne
Oblasť použitiaKondenzačná jednotka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Príkon [VA]10.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieRS485 Modbus
Typ regulátoraOptyma Control. 3 fázy (7,5 HP)
Typ výrobkuAK-RC113
Typ výstupu ventilu(TXV)
V rozsahu WEEEYes
ZariadenieVrátane 2 snímačov

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem24.288 Liter
EAN/UPC5702428669115