Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Regulátor chladiarne, AK-RC111

080Z3220

Funkcia: Správa chladných miestností, Napájacie napätie [V] AC: 230, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaSpráva chladných miestností
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Max. počet kompresorov1 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuRegulátor chladiarne
Oblasť použitiaKondenzačná jednotka
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Príkon [VA]7.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieRS485 Modbus
Typ regulátoraOptyma Control. 1 fáza (2 HP)
Typ výrobkuAK-RC111
Typ výstupu ventilu(TXV)
V rozsahu WEEEYes
ZariadenieVrátane 2 snímačov

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.706 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.31 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078