Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C, Regulátor chladiarne

080Z5002

Funkcia: Správa chladných miestností, Napájacie napätie [V] AC: 230, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej – možnosťYes
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz50/60 Hz
FunkciaSpráva chladných miestností
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAK-RC 205C
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuRegulátor chladiarne
Oblasť použitiaKondenzačná jednotka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCERoHS
Označenie CEYes
Príkon [VA]6.3 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ komunikácieRS485 Modbus
Typ regulátoraOptyma Control. 1 fáza (2 HP)
Typ výrobkuAK-RC 205C
Typ výstupu ventilu(TXV)

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.65 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.342 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.518 Liter
EAN/UPC5715162444214