Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky

080Z0058

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácieVeľkosť: 36 x 90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaPower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuNapájanie
Obsah batérieNo
Použité pre produktPower supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieAK-PS 130
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.172 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.13 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.548 Liter
EAN/UPC5715162794760