Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronické ovládanie chladničky, ERC 112D

080G3499

Digitálne vstupy (DI) [ks]: 1, Napájacie napätie [V] AC: 100 - 240, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 27

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]1 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]4 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Množstvo po formátoch balenia27 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Názov výrobkuElektronické ovládanie chladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
SCIP dokumentácia č.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dokumentácia názov výrobkuERC112x
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuERC 112D
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom137.4 Gram
Hmotnosť bez obalu123.1 Gram
Objem0.417 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162507889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm