Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronické ovládanie chladničky, ERC 214

080G3463

Digitálne vstupy (DI) [ks]: 2, Napájacie napätie [V] AC: 100 - 240, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]2 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]4 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionKIT - ERC 214,Controller,RED LED, 230V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Názov výrobkuElektronické ovládanie chladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
SCIP dokumentácia č.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dokumentácia názov výrobkuERC21x, EKC 22x
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuERC 214
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom232 Gram
Hmotnosť bez obalu224 Gram
Objem0.471 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162509036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm