Danfoss logo
RDI 107A - Front

Displej, RDI 107A

080G3245

DEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]2 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]1 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]1 pc
Display colourRed
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I7(a)
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Material DescriptionDEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
Množstvo po formátoch balenia54 pc
Napájacie napätie [V] DC12 V
Názov výrobkuDisplej
Oblasť použitiaKomerčné chladničky/mrazničky
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dokumentácia názov výrobkuRDI 107A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ regulátoraKomerčné chladenie
Typ výrobkuRDI 107A
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.085 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.079 Kilogram
Objem0.383 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428470674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm