Regulátor prehriatia, EIM 336
080G1002
Klasifikácia IP krytia: IP00, Špec. továrenské nastavenie: ÁNO
080G1002
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 3 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 0 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo výstupu ventilu | 1 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 1 pc |
| Displej – možnosť | Žiadny |
| Displej vpredu | Nie |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Jazyk výrobku | Angličtina |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Konfigurácia snímača teploty | S2 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EIM 336 Superheat controller M/40 |
| Max. výstup prúdu/fáza [A] | 1 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Montážna metóda | Screw mounting |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov výrobku | Regulátor prehriatia |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 01 |
| Osvedčenie | CEEACRoHSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Počet snímačov teploty | 2 |
| Počet snímačov tlaku | 1 |
| Podpora snímača tlaku | Pomerné meranie 0,5 – 4 V DC |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické ovládanie ventilu |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Špec. továrenské nastavenie | ÁNO |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tepl. podpora snímača | Pt 1000 |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ komunikácie | Modbus RS485 RTU |
| Typ výrobku | EIM 336 |
| Typ výstupu ventilu | ETS 6 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlastnosti výrobku | Správa alarmovReferencia prehriatia |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.05 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.037 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428457637 |