Programovateľný ovládač, 20 relé, MCX20B2
080G0332
Napájacie napätie [V] AC: 24 - 230, Typ komunikácie: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080G0332
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 16 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 6 pc |
| Bzučiak | Nie |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 22 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 20 pc |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programmable controllers |
| Hodiny reálneho času | ÁNO |
| Klasifikácia IP krytia | IP40 |
| Kódové č. súpravy konektora | 080G0182 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Montážna metóda | koľajnica DIN |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 230.00 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 40.00 V |
| Názov výrobku | Programovateľný ovládač, 20 relé |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUAuznávané podľa UL |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 15.0 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MCX20B2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ komunikácie | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Typ výrobku | MCX20B2 |
| Typové označenie | MCX20B2 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zahrnutá súprava konektora | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.079 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.675 Kilogram |
| Objem | 4.945 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |